Kretskortsplint - PTDA 1,5/ 4-3,5 MIXED COLOR - 1700903

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 240 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700903
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACCBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356502825
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,969 g
Tullnummer 85369010