Jackbara kretskortskontakter - MSTBT 2,5/ 2-STF GY BD:+24V Q - 1700899

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700899
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4046356503754
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,634 g