Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:24,25,26 - 1700870

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700870
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356503495
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,833 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!