Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/13-STF-5,08BD:30-42SO - 1700852

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 13, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700852
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356503051
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,448 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!