Jackbara kretskortskontakter - MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 VPE250 - 1700795

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700795
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAAFEA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4046356500999
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,920 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice