Jackbara kretskortskontakter - ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 BK C2 R1,5 - 1700726

Bild saknas

Kortkantskontakt, märkström: 10 A, poltal: 5, rastermått: 5 mm, anslutning: Fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Direktanslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Ekonomisk direktkontaktanslutning med en enda komponent
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700726
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356498548
Tullnummer 85366930