Jackbara kretskortskontakter - MVSTBW 2,5/ 6-STF-5,08 BK - 1700692

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 6, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700692
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356497923
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,450 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!