Jackbara kretskortskontakter - QC 1,5/ 4-STF LC GN - 1700676

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutning: Slitsanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Anslutning utan förbehandling av ledare för en enorm tidsbesparing
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700676
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAC -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356497060
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,470 g