Kretskortsplint - MKDSN 1,5/ 3-5,08 (VPE500) - 1700652

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 3, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700652
Förpackningsenhet 500 st
Försäljningskod AAABEA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4046356495608
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,669 g