Kretskortsplint - MKDS 5/ 2-9,5 BS:N.Z.69687 - 1700642

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 9,52 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700642
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
GTIN 4017918229214
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,500 g
Tullnummer 85369010