Jackbara kretskortskontakter - FKCT 2,5/ 9-ST-5,08 AU - 1700640

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 9, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Gold

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700640
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356495929
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,847 g