Jackbara kretskortskontakter - FKCT 2,5/ 3-ST BU - 1700539

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: blue, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700539
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356490719
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,495 g