Kretskortsplint - MKDSP 10N/ 2-10,16 NZ557541-2 - 1700523

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 10,16 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700523
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABDAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356490917
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,780 g
Tullnummer 85369010