Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/ 4-G-3,81 CP1P26THRR32 - 1700506

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700506
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod AAAEDB -
Minsta beställningsantal 200 st
GTIN 4046356490467
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,213 g