Kretskortsplint - PTSA 1,5/17-F-3,5 GY - 1700504

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 17, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700504
Förpackningsenhet 60 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 60 st
GTIN 4046356490443
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,927 g