Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 2-ST-5,08 BU - 1700490

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, Färg: blå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700490
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356488600