Kretskortsplint - MKDS 1/ 3-3,81 BN - 1700454

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,81 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: brun

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700454
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356484329
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,648 g
Tullnummer 85369010