Grunddel - PC 5/ 4-GU-7,62 BK CP3 - 1700421

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Standardgrundlist - lämplig även för kontakter med automatiskt låsande Click and Lock-system
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700421
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356553308
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,430 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!