Jackbara kretskortskontakter - GFKC 2,5/ 9-ST-7,62 GY BD:X32 - 1700360

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 9, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, color: gray, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700360
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356481816
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,600 g