Kretskortsplint - MKDS 1/ 3-3,5 PA (1,3) - 1700315

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, rastermått: 3,5 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700315
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABAA -
GTIN 4046356632928
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,227 g
Tullnummer 85369010