Kretskortsplint - MKKDSH 3/12-EX - 1700191

Bilden visar den 3-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 320 V, rastermått: 5 mm, poltal: 12, anslutning: Skruvanslutning, montering: Lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex e" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Hög konstruktion möjliggör ledaranslutning med förgjutna kretskort
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700191
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356660945
Vikt per styck (exklusive förpackning) 31,720 g