Jackbar anslutning - SACC-M 8MR-3CON-M - 1699902

Jackbar anslutning, 3-polig, Hane vinklad M8, A-kodad, Lödanslutning, räffelmaterial: Förnicklad mässing, kabelns ytterdiameter 3,5 mm ... 5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1699902
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 16 (C_2_2017)
GTIN 4017918574031
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,200 g