Givarkabel - SAC-3P-10,0-PUR/C-1L-S-F - 1696219

Givarkabel, 3-polig, PUR/PVC, fri kabelände, på Ventilkontakt C (8 mm), med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Robusta ventilkontakter med Z-dioder som skyddskoppling
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Kompakt: platt konstruktion för applikationer i trånga utrymmen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1696219
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 108 (PC_2002)
GTIN 4017918182397
Vikt per styck (exklusive förpackning) 613,000 g
Tullnummer 85444290