Givarbox - SACB-4/ 8- 5,0PUR SH - 1695786

Bilden visar en variant med 8 kontakter

Givarbox, användning: Standard, anslutning: M12-hona Metall, antal kortplatser: 4, poltal: 5, kodning: A - standard, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: Nej, Universal; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 5 m, skärm: ja

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1695786
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF3B -
Katalogsida Sida 274 (C_2_2017)
GTIN 4017918899424
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 038,600 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)