Givarbox - SACB-4Q/4P-L-10,0PUR - 1695236

Givarbox, användning: Standard, anslutning: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², antal kortplatser: 4, poltal: 4, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: Ja, pnp; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 10 m, skärm: nej

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Innovativ och tidsbesparande konfektionering med slitsplintanslutning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1695236
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF3B -
Katalogsida Sida 273 (C_2_2017)
GTIN 4017918177690
Vikt per styck (exklusive förpackning) 913,800 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)