Givarbox - SACB-6/12-L- 5,0PUR - 1695139

Givarbox, anslutning: M12-hona Plast, antal kortplatser: 6, poltal: 5, kodning: A - standard, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: Ja, pnp; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 5 m, skärm: nej

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare robust kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1695139
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177621
Tullnummer 85444290