Vägg-genomföring - SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 - 1694376

Givar-/ventil-montagekontakt, hona, 4-polig, M8, baksides-/skruvmontering med M12-gänga, med rak lödanslutning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt kretskortsmontage: endelade jackbara anslutningar för våglödning
  • Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion
  • För hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen och fasthakning på kretskortet som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1694376
Förpackningsenhet 20 st
Minsta beställningsantal 20 st
Katalogsida Sida 226 (C-2-2013)
GTIN 4017918178659
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,500 g