Jackbar anslutning - SACC-M12FS-4CON-PG 7-SH - 1694295

Jackbar anslutning, 4-polig, skärmad, Hona rak M12, A-kodad, Skruvanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelförskruvning Pg7, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats
  • Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1694295
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 22 (C_2_2017)
GTIN 4017918181291
Vikt per styck (exklusive förpackning) 50,730 g