Givarkabel - SAC-4P-M 8MR/10,0-PUR - 1694156

Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane vinklad M8, på fri kabelände, kabellängd: 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1694156
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1BCA -
Katalogsida Sida 200 (C_2_2017)
GTIN 4017918177249
Vikt per styck (exklusive förpackning) 207,100 g
Tullnummer 85444290