Vägg-genomföring - SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/0,5 - 1693791

Givar-/ventil-montagekontakt, hona, 4-polig, M12, A-kodad, framifrån/skruvmontering med Pg9-gänga, positionerbar, med 0,5 m TPE-ledare, 8x 0,34 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1693791
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Katalogsida Sida 33 (C_2_2017)
GTIN 4017918174323
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,200 g
Tullnummer 85444290