Givarbox - SACB-6/12-C - 1692886

Bilden visar en variant med 8 kontakter

Givarbox, anslutning: M12-hona Plast, antal kortplatser: 6, poltal: 5, kodning: A - standard, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: Nej, Universal; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°, skärm: nej

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare robust kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt
  • Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1692886
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178079