Givarbox - SACB-8/16-M23 - 1692844

Givarbox, användning: Standard, anslutning: M12-hona Plast, antal kortplatser: 8, poltal: 5, kodning: A - standard, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: Nej, Universal; stamkabelanslutning: M23-anslutning 90°, skärm: nej

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1692844
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF3B -
Katalogsida Sida 114 (PC_2009)
GTIN 4017918177973
Vikt per styck (exklusive förpackning) 129,000 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)