Givarbox - SACB-4/ 4-M23 - 1692792

Bilden visar en variant med 8 kontakter

Givarbox, användning: Standard, anslutning: M12-hona Plast, antal kortplatser: 4, poltal: 4, kodning: A - standard, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: Nej, Universal; stamkabelanslutning: M23-anslutning 90°, skärm: nej

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1692792
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF3B -
Katalogsida Sida 114 (PC_2009)
GTIN 4017918177928
Vikt per styck (exklusive förpackning) 95,600 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)