Givarbox - SACB-4/ 4-L-M23 - 1692404

Givarbox, användning: Standard, anslutning: M12-hona Plast, antal kortplatser: 4, poltal: 4, kodning: A - standard, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: Ja, pnp; stamkabelanslutning: M23-anslutning 90°, skärm: nej

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1692404
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF3B -
Katalogsida Sida 114 (PC_2009)
GTIN 4017918177867
Vikt per styck (exklusive förpackning) 104,000 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)