Givarbox - SACB-6/ 6-L-C - 1692365

Bilden visar en variant med 8 kontakter

Givarbox, anslutning: M12-hona Plast, antal kortplatser: 6, poltal: 4, kodning: A - standard, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: Ja, pnp; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°, skärm: nej

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare robust kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1692365
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178000
Vikt per styck (exklusive förpackning) 136,600 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)