Kontaktinsats - HC-K 4/2-ESTS - 1686889

Kontaktinsats, poltal: 4+2+PE, storlek: B16, effektkontakter: 4, signalkontakter: 2, Hane, Skruvanslutning, 830 V, 80 A, 1,5 mm² ... 16 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1686889
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF7ABA -
GTIN 4017918924119
Vikt per styck (exklusive förpackning) 122,200 g