Givarbox - SACB-6Q/4P-10,0PUR - 1683691

Givarbox, användning: Standard, anslutning: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², antal kortplatser: 6, poltal: 4, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: Nej, Universal; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 10 m, skärm: nej

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Innovativ och tidsbesparande konfektionering med slitsplintanslutning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1683691
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918171056
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 183,200 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)