Givarkabel - SAC-3P-M 8MR/ 0,3-PUR/M12FR-2L - 1682469

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane vinklad M8, på Hona vinklad M12, A-kodad, med 2 LED:er, kabellängd: 0,3 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1682469
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 194 (C-2-2017)
GTIN 4017918159122
Vikt per styck (exklusive förpackning) 23,700 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)