Givarbox - SACB-8/16-10,0PUR - 1680937

Givarbox, anslutning: M12-hona Plast, antal kortplatser: 8, poltal: 5, kodning: A - standard, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: Nej, Universal; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 10 m, skärm: nej

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare robust kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1680937
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 114 (PC-2009)
GTIN 4017918171254
Tullnummer 85444290