Givarbox - SACB-4Q/4P-L-SC NPN - 1680856

Givarbox, användning: Standard, anslutningstyp: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², antal kortplatser: 4, poltal: 4, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: Ja, npn; stamkabelanslutning: Fjäderkraftanslutning 180°, skärm: nej

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Innovativ och tidsbesparande konfektionering med slitsplintanslutning
  • Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1680856
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF3B -
Katalogsida Sida 273 (C_2_2017)
GTIN 4017918170998
Vikt per styck (exklusive förpackning) 160,700 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)