Givarbox - SACB-4/ 8-L-SC NPN - 1680762

Givarbox, anslutning: M12-hona Plast, antal kortplatser: 4, poltal: 4, kodning: A - standard, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: Ja, npn; stamkabelanslutning: Fjäderkraftanslutning 180°, skärm: nej

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare robust kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt
  • Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1680762
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 115 (PC-2009)
GTIN 4017918169831
Tullnummer 85444290