Vägg-genomföring - SACC-E-M12MS-5CON-PG9/0,5 - 1671111

Givar-/ventil-montagekontakt, hane, 5-polig, M12, A-kodad, framsides-/skruvmontering med Pg9-gänga, med 0,5 m TPE-ledare, 5 x 0,34 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1671111
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Katalogsida Sida 33 (C_2_2017)
GTIN 4017918134969
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,800 g