Givarkabel - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-S F - 1669932

Givarkabel, 3-polig, PUR/PVC, grå RAL 7001, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Robusta ventilkontakter med Z-dioder som skyddskoppling
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Kompakt: platt konstruktion för applikationer i trånga utrymmen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1669932
Förpackningsenhet 5 st
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 108 (PC-2002)
GTIN 4017918134839
Vikt per styck (exklusive förpackning) 304,100 g
Tullnummer 85444290