Givarkabel - SAC-5P- 5,0-PUR/M12FR - 1669877

E-nummer: 3802157

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, kabellängd: 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1669877
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 207 (C_2_2017)
GTIN 4017918134778
Vikt per styck (exklusive förpackning) 168,000 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland IN (Indien)