Givarkabel - SAC-5P- 3,0-PUR/M12FS - 1669835

E-nummer: 3802155

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 3 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1669835
Förpackningsenhet 1 st
Electrical Number 3802155
Katalogsida Sida 207 (C-2-2017)
GTIN 4017918134730
Vikt per styck (exklusive förpackning) 110,620 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland IN (Indien)