Givarkabel - SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB - 1669055

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, A-kodad, på Hona vinklad M12, A-kodad, med 2 LED:er, PIN 2+4 byglade och Hona vinklad M12, A-kodad, med 2 LED:er, PIN 2+4 byglade, kabellängd: 1,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1669055
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 256 (C_2_2017)
GTIN 4017918135980
Vikt per styck (exklusive förpackning) 107,500 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)