Givarkabel - SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR - 1668849

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, A-kodad, på Hona vinklad M8, kabellängd: 0,6 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1668849
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 194 (C_2_2017)
GTIN 4017918136956
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,680 g
Tullnummer 85444290