Givarkabel - SAC-4P-M12MR/0,3-PUR/M12FR-3L - 1668755

Givarkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane vinklad M12, A-kodad, på Hona vinklad M12, A-kodad, med 3 LED:er, kabellängd: 0,3 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1668755
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 200 (C-2-2017)
GTIN 4017918137274
Vikt per styck (exklusive förpackning) 28,900 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)