Givarkabel - SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FR-2LB - 1668467

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, A-kodad, på Hona vinklad M12, A-kodad, med 2 LED:er, PIN 2+4 byglade, kabellängd: 3 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1668467
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 194 (C_2_2017)
GTIN 4017918137205
Vikt per styck (exklusive förpackning) 81,600 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)