Jackbar anslutning - SACC-M12MS-4CON-PG 7-M - 1662528

E-nummer: 3802182

Jackbar anslutning, 4-polig, Hane rak M12, A-kodad, Skruvanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelförskruvning Pg7, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats
  • Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1662528
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 21 (C_2_2017)
GTIN 4017918137526
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,340 g